Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

My Home relais 4-voudig 4x16A met bediening

Schakelmateriaal Bticino

My Home relais 4-voudig 4x16A met bediening

Ref.. BTBMSW1003 EAN nr. 8012199968186

My Home relais 4-voudig 4x16A met bediening

Kortingsgroep : J5
428,58 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Bus system KNX No
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) No
Bus system radio frequent No
Bus system LON No
Bus system Powernet No
Other bus systems Other
Mounting method DRA (DIN-rail adapter)
Width in number of modular spacings 4
Local operation/hand operation Yes
With LED indication Yes
Number of digital inputs 0
Max. switching power 3680 W
Suitable for C-load Yes
Max. number of switching contacts 8
Rated current 16 A
Rated operating voltage 100-240 V
Different phases connectable No
With bus connection Yes
Modular expandability No
Degree of protection (IP) IP20

Documentatie

1 Document(s)
Technische fiche
MQ00313-e-EN.pdf pdf (0.21 Mo)