Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

My Home Livinglight wit ON OFF 1module

Schakelmateriaal Bticino

My Home Livinglight wit ON OFF 1module

Ref.. BTN4911AGN EAN nr. 8005543418062

My Home Livinglight wit ON OFF 1module

Kortingsgroep : J4
6,76 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Two-part rocker
Imprint/indication Other
Scannable symbol/barrier free Yes
Utilization Switch/push button
Suitable for touch sensor connector for bus system No
Type of fastening Clamp mounting
Monitoring window/light outlet Yes
Material Plastic
Material quality Thermoplastic
Halogen free Yes
Surface protection Untreated
Surface finishing Matt
Antimicrobial treatment No
Colour White
RAL-number (similar) 9016
With label area No
With exchangeable lens/symbol No
Suitable for degree of protection (IP) IP21
Width 22.5 mm
Height 45 mm
Depth 5.3 mm
Storage temperature -10-70 °C