![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4911M2N-BTICINO-1000.jpg)
My Home Livinglight wip voor My Home 2modules
Schakelmateriaal
Bticino
My Home Livinglight wip voor My Home 2modules
Ref.. BTN4911M2N
EAN nr.
8005543434727
My Home Livinglight wip voor My Home 2modules
Kortingsgroep : J4
6,00 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | One-part rocker |
---|---|
Imprint/indication | None |
Scannable symbol/barrier free | Yes |
Utilization | Switch/push button |
Suitable for touch sensor connector for bus system | No |
Type of fastening | Clamp mounting |
Monitoring window/light outlet | Yes |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | Yes |
Surface protection | Untreated |
Surface finishing | Matt |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9016 |
With label area | No |
With exchangeable lens/symbol | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP21 |
Width | 45 mm |
Height | 45 mm |
Depth | 5.3 mm |
Storage temperature | -10-70 °C |