![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/N4/N4659N-BTICINO-1000.jpg)
My Home Living Light wit bewegingsmelder Greenswitch PIR
Schakelmateriaal
Bticino
My Home Living Light wit bewegingsmelder Greenswitch PIR
Ref.. BTN4659N
EAN nr.
8005543442012
My Home Living Light wit bewegingsmelder Greenswitch PIR. Detecteert een oppervlakte van 5meter breed onder een hoek van 180graden en diepte van 9meter op 1,2meter installatiehoogte. Afstandbediening separaat bestellen.
Kortingsgroep : J5
145,33 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Movement sensor |
---|---|
Mounting method | Flush-mounted |
Constant light control | Yes |
HVAC-control | No |
Networkable | No |
Suitable for wireless transmission | No |
Creep-under protection | No |
Mounting height | 1.2 m |
Max. reach sideways | 6 m |
Max. reach frontally | 8 m |
Diameter reach on floor | 6 m |
Response value sensitivity adjustable | Yes |
Response value luminosity adjustable | Yes |
Teach-function for response value luminosity | No |
Dim function with dimmer basic element | No |
Animal zone | No |
Staircase light controller | No |
Combination movement sensor/push button switch | No |
---|---|
With orientation lighting | No |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Halogen free | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP20 |
Operation mode switch | Yes |
Min. switch-on time | 30 s |
Max. duty cycle | 15359 min |
Detection angle horizontal | 0-140 ° |
Compatible with Apple HomeKit | No |
Colour | White |
RAL-number (similar) | 9003 |
Compatible with Google Assistant | No |
Compatible with Amazon Alexa | No |
IFTTT support available | No |
Contains Batteries and/or Accumulator | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER