![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BT-F413N-WEB-R.jpg)
My Home interface voor 1-10V dimmer
Schakelmateriaal
Bticino
My Home interface voor 1-10V dimmer
Ref.. BTF413N
EAN nr.
8012199894461
My Home dimmer, dimaansturing 1-10V met 1 uitgang voor aansturing van TL-verlichting of LED voorschakelapparaten - 2A/460W, max.10 ballasten - type T5, T8, opgenomen vermogen max. 1W Schroefaansluiting.
Kortingsgroep : J5
137,40 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Radio frequent bidirectional | No |
Model | Dimming actuator |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 2 |
With bus connection | Yes |
Bus module detachable | No |
Substation input | No |
---|---|
Local operation/hand operation | Yes |
With LED indication | Yes |
Number of outputs | 1 |
Output power | 0-460 W |
Power boost suitable | Yes |
Type of load | Capacitive |
Max. control current | 6 mA |
Parallel-service possible | No |
Frequency | 50-60 Hz |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Compatible with Casambi | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER