![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/BTICINO/F4/F429-BTICINO-1000.jpg)
My Home Interface SCS Dali
Schakelmateriaal
Bticino
My Home Interface SCS Dali
Ref.. BTF429
EAN nr.
8012199850542
My Home SCS DALI Gateway bus-interface . Interface tussen de SCS-bus en toestellen die aanstuurbaar zijn via het DALI-protocol, 8 uitgangen die elk max. 16 DALI-toestellen kunnen aansturen. 6 DIN-modules.
Kortingsgroep : J5
446,30 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Bus system KNX | No |
---|---|
Bus system KNX-RF (Radio Frequent) | No |
Bus system radio frequent | No |
Bus system LON | No |
Bus system Powernet | No |
Other bus systems | Other |
Model | Other |
Mounting method | DRA (DIN-rail adapter) |
Width in number of modular spacings | 6 |
Demounting protection | No |
With LED indication | Yes |
---|---|
Updateable | No |
Operating voltage | 230-230 V |
Protocol | Other |
Provider dependent | No |
Visualization | No |
Web-Server | No |
Radio interface | No |
IR interface | No |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische fiche
SELECTEER