-
Material
-
Material quality
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Tray mounting
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CSCC_P_070802.jpg)
C-beugel CSCC B300 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-350874-WEB-L.jpg)
Wandconsole CB B600 RVS316L - 900 tot max 1600N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-350864-WEB-L.jpg)
Wandconsole CB B500 RVS316L - 1200 tot max 2000N - voor kabelgoot, draadgoot en kabelladder.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CSCC_P_070802.jpg)
C-beugel CSCC B200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
Muurconsole CS300 316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B400 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LCM-CSCC_P_070802.jpg)
C-beugel CSCC B100 Rvs316L
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
Muurconsole CS200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1500N B300 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1100N B200 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1000N B150 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
Muurconsole CS100 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LCM-CB200-ext.jpg)
Wandconsole CB 1100N B100 RVS316L voor kabelgoot en draadgoot
Exclusief BTW