![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/00/LCM-CS_ECLI_CF30_P_070801.jpg)
Muurconsole CS200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Cablofil
Legrand
Muurconsole CS200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Ref.. CM002714
EAN nr.
3599070027149
Muurconsole CS200 Rvs316L. De console dient 1 maat langer te zijn dan de kabelgootbreedte.
Kortingsgroep : H1
63,41 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 260 mm |
---|---|
Width | 51 mm |
Height | 99 mm |
Suitable for cable management system width | 100-200 mm |
Model | Wall bracket |
Angle | 90-90 ° |
Safe working load according to IEC 61537 | 670 N |
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Stainless steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Other |
Operating / setting temperature | -20-120 °C |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER