![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/58/CM-586197-WEB-R.jpg)
Muurbeugel CAT40 200N ZnNi
Cablofil
Legrand
Muurbeugel CAT40 200N ZnNi
Ref.. CM586197
EAN nr.
3599075861977
Muurbeugel CAT40 200N ZnNi. Geschikt voor directe montage tegen de wand en op consoles of profielen, maar ook als montageplaat voor Plexo lasdozen aan de draadgoot.
Kortingsgroep : H
8,04 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Suitable for circuit integrity | No |
---|---|
Material | Steel |
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated zinc-nickel |
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER