FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Nominal voltage
-
Folding
-
Material
-
Extendable
-
Number of socket outlets with protective contact CEE 7/3 (type F)
-
Shape
-
Length
-
Lengte
-
With built-in USB power supply
-
Model
-
Number of socket outlets British Standard BS1363
-
Degree of gloss
-
Number of socket outlets French standard type E
-
Number of socket outlets swiss standard type 13
-
Number of socket outlets swiss standard type 15
-
Number of socket outlets swiss standard type 23
-
Number of socket outlets swiss standard type 25
-
Number of socket outlets Italian standard type P40 L/F
-
Over voltage protection
-
Mains filter
-
Number of HDMI-connections
-
Aantal HDMI aansluitingen
-
Number of D-Sub sockets 15-pole
-
Number of USB connections
-
Number of audio connections
-
Number of CAT 5E connections
-
Number of CAT 6 connections
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Aantal CAT 6 aansluitingen
-
Number of CAT 6A connections
-
Number of empty module positions
-
Number of miniature circuit breakers (MCB)
-
Diameter
-
With on/off switch
-
Width
-
Width
-
Height
-
Built-in depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Voltage type
-
Supply current
-
Terminal marking indication
-
Colour
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Prewired
-
Connection type
-
Terminals capacity
-
Label space/information surface
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654863-WEB-R.jpg)
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654863
Incara Multilink -wand-wit -12 mod.-3 WCD+1 USB+3 RJ45 CAT6 UTP,1 HDMI
206,80 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654865-WEB-R.jpg)
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654865
Incara Multilink wand -wit -16 mod. -3 WCD, 1 USB A+C, 4 RJ45 CAT6 UTP
183,80 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-654862-WEB-R.jpg)
Legrand
Bureau aansluitunit
Nieuw
Ref.. 654862
Incara Multilink inbouw wand - afwerking kunststof wit - 8 modules - met 3 contactdozen + 1 USB A+C 15W en snoer L2m met stekker 2P+A
144,30 €
/
1 stuk
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen