Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MS aftakkast 32A leeg 4modules (150mm)

Railkoker ZUCCHINI

MS aftakkast 32A leeg 4modules (150mm)

Ref.. 51515071 EAN nr. 8033777041855

MS aftakkast 32A leeg, voorzien van DIN-rail 4modules (150mm). Max.thermische belasting 400.000A²s. Kunststof behuizing. Max.verliesvermogen 10W. Eerst verbruiker uitschakelen, dan aftakkast openen.

Kortingsgroep : R2
115,81 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 4
Rated current AC 50 Hz 32 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking No
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 25 mm
Width 15 mm
Height 9.7 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0392B.pdf pdf (0.5 Mo)