![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51515077-ZUCCHINI-1000.jpg)
MS aftakkast 16A zekeringhouder D01
Railkoker
ZUCCHINI
MS aftakkast 16A zekeringhouder D01
Ref.. 51515077
EAN nr.
8033777041879
MS aftakkast 16A met zekeringhouder D01, voorzien van transparant venster, 4 modules (150mm). Max.thermische belasting 400.000A²s. Kunststof behuizing. Max.verliesvermogen 10W. Eerst verbruiker uitschakelen, dan aftakkast openen.
Kortingsgroep : R2
252,33 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 4 |
Rated current AC 50 Hz | 32 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 25 mm |
Width | 15 mm |
Height | 12 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER