![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/51/51521051-ZUCCHINI-1000.jpg)
MS 160 Voedingskast rechts incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Railkoker
ZUCCHINI
MS 160 Voedingskast rechts incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling
Ref.. 51521051
EAN nr.
8033777041817
MS 160 Voedingskast rechts incl. IP55 afscherming t.b.v. de koppeling. Kabelaansluitkast voorzien van een AC23 lastscheider is op aanvraag mogelijk.
Kortingsgroep : R2
431,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current AC 50 Hz | 160 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 3 |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP40 |
Length | 473 mm |
Width | 211 mm |
Height | 118 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
SELECTEER