![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50414025-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF Aftakkast 630A +zekeringhouder NH03
Railkoker
ZUCCHINI
MRF Aftakkast 630A +zekeringhouder NH03
Ref.. 50414025
EAN nr.
8033777041077
MRF Aftakkast 630A +zekeringhouder NH03
Kortingsgroep : R2
2 843,15 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Rated current AC 50 Hz | 630 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of NEMA socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | Knife blade fuse (NH) |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 750 mm |
Width | 410 mm |
Height | 284 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER