MRF aftakkast 400 7mod.
Railkoker
ZUCCHINI
MRF aftakkast 400 7mod.
Ref.. 55055070
EAN nr.
8033777040988
MRF aftakkast leeg 400A 50% Nul, 7 modules, staal met vensterdeksel. Incl. DIN-rail (50022) en scheider (geen lastscheider). Geschikt voor installatieautomaten. Niet monteerbaar op MR/MRf 1000A systeem.
Kortingsgroep : R2
1 787,45 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Rated current AC 50 Hz | 400 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of NEMA socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 560 mm |
Width | 300 mm |
Height | 200 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER