Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MRF Aftakkast 125A+schakelaar NH00

Railkoker ZUCCHINI

MRF Aftakkast 125A+schakelaar NH00

Ref.. 50411622 EAN nr. 8033777041121

MRF Aftakkast 125A+schakelaar NH00

Kortingsgroep : R2
2 843,15 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 5
Rated current AC 50 Hz 125 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking No
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of NEMA socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection Overcurrent switch/D0-system
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 47 mm
Width 26 mm
Height 34 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE07097AB.pdf pdf (1.6 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)