![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/55/55055066-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF aftakkast 125A 4mod.
Railkoker
ZUCCHINI
MRF aftakkast 125A 4mod.
Ref.. 55055066
EAN nr.
8033777040964
MRF aftakkast leeg125A 4 modules, glasvezel versterkt kunststof met vensterdeksel. Incl. DIN-rail (50022) en scheider (geen lastscheider). Geschikt voor installatieautomaten, deze zijn te bedienen via een transparant venster.
Kortingsgroep : R2
591,19 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Rated current AC 50 Hz | 125 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 0 |
Number of NEMA socket outlets | 0 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 40 mm |
Width | 23 mm |
Height | 20.5 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER