This product is obsolete
MRF 800 Al Recht element 3m 5+0
MRF
ZUCCHINI
MRF 800 Al Recht element 3m 5+0
Ref.. 50410256
EAN nr.
8033777067480
Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 800 A - MRf - 5 vensters op een enkele zijde. Afstand tussen de openingen 500mm.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 800 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 5 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Number of tap-off units | 5 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 3000 mm |
Width | 136 mm |
Height | 196 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER