![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411126-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 800 Al Kabelaansluitkast staal Rechts
Railkoker
ZUCCHINI
MRF 800 Al Kabelaansluitkast staal Rechts
Ref.. 50411126
EAN nr.
8033777071289
MRF 800 Aluminium Kabelaansluitkast staal Rechts. Kabelaansluitkast voorzien van een AC23 lastscheider is op aanvraag mogelijk. Wartelplaat 180x290mm is aanwezig aan achterzijde van de kast.
Kortingsgroep : R2
2 380,50 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current AC 50 Hz | 800 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 3 |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 850 mm |
Width | 290 mm |
Height | 400 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER