This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50410415-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 630 Aluminium Hoek verticaal Links 300+300mm
MRF
ZUCCHINI
MRF 630 Aluminium Hoek verticaal Links 300+300mm
Ref.. 50410415
EAN nr.
8033777071258
MRF 630 Aluminium Hoek verticaal Links 300+300mm
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 630 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 5 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Number of tap-off units | 0 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 600 mm |
Width | 136 mm |
Height | 196 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER