![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50411013-ZUCCHINI-1000.jpg)
MRF 315 Aluminium verdeler/transformator aansluitelement Links
Railkoker
ZUCCHINI
MRF 315 Aluminium verdeler/transformator aansluitelement Links
Ref.. 50411013
EAN nr.
8033777106547
MRF 315 Aluminium verdeler/transformator aansluitelement Links
Kortingsgroep : R2
775,32 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current AC 50 Hz | 315 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 3 |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 250 mm |
Width | 280 mm |
Height | 340 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER