Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MRF 250 Al Kabelaansluitkast staal Rechts

Railkoker ZUCCHINI

MRF 250 Al Kabelaansluitkast staal Rechts

Ref.. 50411122 EAN nr. 8033777075935

MRF 250 Aluminium Kabelaansluitkast staal Rechts. Kabelaansluitkast voorzien van een AC23 lastscheider is op aanvraag mogelijk. Wartelplaat 180x290mm is aanwezig aan achterzijde van de kast.

Kortingsgroep : R2
1 087,79 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated current AC 50 Hz 250 A
Power supply position End
Model Single
Number of poles 3
Rated voltage AC 50 Hz 0-1000 V
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 850 mm
Width 290 mm
Height 400 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0366B.pdf pdf (0.9 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)