Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

MRF 160 Aluminium Hoek horizontaal Links 300+300mm

MRF ZUCCHINI

MRF 160 Aluminium Hoek horizontaal Links 300+300mm

Ref.. 50410311 EAN nr. 8033777109104

MRF 160 Aluminium Hoek horizontaal Links 300+300mm

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Single
Rated current AC 50 Hz 160 A
Number of poles 3
Number of conductors (without earthing) 5
Flexible No
Rated voltage AC 50 Hz 0-1000 V
Number of tap-off units 0
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 600 mm
Width 75 mm
Height 196 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)