Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

MRF 1000 Al Recht element 3m 5+0

MRF ZUCCHINI

MRF 1000 Al Recht element 3m 5+0

Ref.. 50410257 EAN nr. 8033777050925

Geprefabriceerde stroomrails Zucchini - rechte elementen met lengte 3 m - 1000 A - MRf - 5 vensters op een enkele zijde. Afstand tussen de openingen 500mm.

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Model Single
Rated current AC 50 Hz 1000 A
Number of poles 3
Number of conductors (without earthing) 5
Flexible No
Rated voltage AC 50 Hz 0-1000 V
Number of tap-off units 5
Colour Grey
RAL-number 7035
Degree of protection (IP) IP55
Length 3000 mm
Width 136 mm
Height 196 mm

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
Gebruikersinstructie
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)