Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MR aftakkast 32A 8modules+venster

Railkoker ZUCCHINI

MR aftakkast 32A 8modules+venster

Ref.. 50414064 EAN nr. 8033777040636

MR aftakkast 32A 8modules+venster

Kortingsgroep : R2
239,29 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 5
Rated current AC 50 Hz 32 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking No
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection Miniature circuit breaker (MCB)
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 260 mm
Width 216 mm
Height 115 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0399A.pdf pdf (0.85 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)