![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50414171-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR aftakkast 32A 3xD02 1x5P 32 WCD
Railkoker
ZUCCHINI
MR aftakkast 32A 3xD02 1x5P 32 WCD
Ref.. 50414171
EAN nr.
8033777040704
MR aftakkast 32A met 3xD02 zekeringhouder, met transparante vensterdeksel en 1x5P 32A CEE-wandcontactdoos. Aftakkast is niet voorzien van scheider in de deksel. Eerst verbruiker uitschakelen, dan aftakkast openen.
Kortingsgroep : R2
478,89 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Rated current AC 50 Hz | 32 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 1 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 260 mm |
Width | 216 mm |
Height | 115 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER