Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MR aftakkast 32A 12modules

Railkoker ZUCCHINI

MR aftakkast 32A 12modules

Ref.. 50414071 EAN nr. 8033777040667

MR aftakkast 32A met DIN-rail 12 modules. Geschikt voor installatieautomaten. Bevestiging met spanklauwen. Aftakkast is niet voorzien van scheider in de deksel. Eerst verbruiker uitschakelen, dan aftakkast openen.

Kortingsgroep : R2
191,27 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of conductors (without earthing) 4
Number of poles 5
Rated current AC 50 Hz 32 A
Rated voltage AC 50 Hz 0-400 V
Phase selection No
With locking No
Branch off type Cable
Number of CEE socket outlets 0
Number of other socket outlets 0
Type of socket outlets Other
Protection None
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 260 mm
Width 216 mm
Height 115 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
V0400A.pdf pdf (0.78 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)