![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50414281-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR aftakkast 16A 8mod.3x3P 16A WCD
MR
ZUCCHINI
MR aftakkast 16A 8mod.3x3P 16A WCD
Ref.. 50414281
EAN nr.
8033777040827
MR aftakkast 16A 8modules met 3x3P 16A CEE-wandcontactdoos. Excl.scheider in deksel en installatieautomaat. Eerst verbruiker uitschakelen, dan aftakkast ontkoppelen.
Kortingsgroep : R2
597,40 €
/
1 stuk
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 5 |
---|---|
Number of poles | 3 |
Rated current AC 50 Hz | 16 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
---|---|
Aantal CEE-contactdozen | 3 |
Number of other socket outlets | 0 |
Type of socket outlets | Other |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER