![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50414161-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR aftakkast 16A 3xD01 2x5P 16A WCD
Railkoker
ZUCCHINI
MR aftakkast 16A 3xD01 2x5P 16A WCD
Ref.. 50414161
EAN nr.
8033777040711
MR aftakkast 16A met 3xD01 zekeringhouder, met transparante vensterdeksel, DIN-rail en 2x5P 16A CEE-wandcontactdoos. Aftakkast is niet voorzien van scheider in de deksel. Eerst verbruiker uitschakelen, dan aftakkast openen.
Kortingsgroep : R2
560,97 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of conductors (without earthing) | 4 |
---|---|
Number of poles | 5 |
Rated current AC 50 Hz | 16 A |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-400 V |
Phase selection | No |
With locking | No |
Branch off type | Cable |
Number of CEE socket outlets | 2 |
Number of other socket outlets | 0 |
---|---|
Type of socket outlets | Other |
Protection | Miniature circuit breaker (MCB) |
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 260 mm |
Width | 216 mm |
Height | 115 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER