Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

MR 400 Aluminium Verdeler/transformator aansluitelement Rechts

Railkoker ZUCCHINI

MR 400 Aluminium Verdeler/transformator aansluitelement Rechts

Ref.. 50401004 EAN nr. 8033777040117

MR 400 Aluminium Verdeler/transformator aansluitelement Rechts

Kortingsgroep : R2
668,30 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Rated current AC 50 Hz 400 A
Power supply position End
Model Single
Number of poles 3
Rated voltage AC 50 Hz 0-1000 V
Colour Grey
Degree of protection (IP) IP55
Length 250 mm
Width 280 mm
Height 340 mm

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE10248AA.pdf pdf (4.02 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-2014-120-V1-EN.pdf pdf (0.96 Mo)