This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50400242-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 250 Aluminium Recht element L3000mm zonder aftakopeningen.
MR
ZUCCHINI
MR 250 Aluminium Recht element L3000mm zonder aftakopeningen.
Ref.. 50400242
EAN nr.
8033777032730
MR 250 Aluminium Recht element L3000mm zonder aftakopeningen.
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 250 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Number of tap-off units | 0 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 3000 mm |
Width | 75 mm |
Height | 196 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER