![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50401132-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 250 Aluminium Kabelaansluiting metaal Links
Railkoker
ZUCCHINI
MR 250 Aluminium Kabelaansluiting metaal Links
Ref.. 50401132
EAN nr.
8033777039319
MR 250 Aluminium Kabelaansluiting metaal Links. Kabelaansluitkast voorzien van een AC23 lastscheider is op aanvraag mogelijk. Wartelplaat 180x290mm is aanwezig aan achterzijde van de kast.
Kortingsgroep : R2
1 095,03 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Rated current AC 50 Hz | 250 A |
---|---|
Power supply position | End |
Model | Single |
Number of poles | 3 |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Colour | Grey |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 850 mm |
Width | 290 mm |
Height | 400 mm |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER