This product is obsolete
![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/ZUCCHINI/50/50400412-ZUCCHINI-1000.jpg)
MR 250 Aluminium Hoek verticaal Links 300+300mm
MR
ZUCCHINI
MR 250 Aluminium Hoek verticaal Links 300+300mm
Ref.. 50400412
EAN nr.
8033777135219
MR 250 Aluminium Hoek verticaal Links 300+300mm
Geen prijs beschikbaar
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Update product
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
ZUCCHINI
Railkoker
Nieuw
REF.53400412
XCM 250A - Hoek verticaal links 300+300 - Aluminium - 4 geleiders - 3F+N+PE-behuizing
1,00 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Technische kenmerken
Model | Single |
---|---|
Rated current AC 50 Hz | 250 A |
Number of poles | 3 |
Number of conductors (without earthing) | 4 |
Flexible | No |
Rated voltage AC 50 Hz | 0-1000 V |
Number of tap-off units | 0 |
---|---|
Colour | Grey |
Degree of protection (IP) | IP55 |
Length | 600 mm |
Width | 75 mm |
Height | 196 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER