Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Motorbeveiliger MPX³ 32S 14 à 22A met onderbrekingsvermogen 15kA

Componenten Legrand

Motorbeveiliger MPX³ 32S 14 à 22A met onderbrekingsvermogen 15kA

Ref.. 417313 EAN nr. 3414970395290

Motorbeveiliger MPX³ 32S 14 à 22A met onderbrekingsvermogen 15kA

Kortingsgroep : I1
115,71 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Overload release current setting 14-22 A
Adjustment range undelayed short-circuit release 286-286 A
With thermal overload protection Yes
Phase failure sensitive No
Switch off technique Thermomagnetic
Rated operating voltage 220-690 V
Rated permanent current Iu 22 A
Rated operation power at AC-3, 230 V 4 kW
Rated operation power at AC-3, 400 V 7.5 kW
Type of electrical connection of main circuit Frame clamp
Type of control element Rocker lever
Device construction Built-in device fixed built-in technique
With integrated auxiliary switch Yes
With integrated under voltage release Yes
Number of poles 3
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC 15 kA
Degree of protection (IP) IP20
Height 94 mm
Width 45 mm
Depth 75 mm

Documentatie

3 Document(s)
Technische fiche
F01988EN-05.pdf pdf (2.86 Mo)
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE07207AB.pdf pdf (4.25 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
417300.dwg dwg (0.15 Mo)
1 Document(s)
PEP
LGRP-00211-V01.01-EN.pdf pdf (0.61 Mo)