![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417343-LEGRAND-1000.jpg)
Motorbeveiliger MPX³ 32MA 0.63A met onderbrekingsvermogen 100kA
Componenten
Legrand
Motorbeveiliger MPX³ 32MA 0.63A met onderbrekingsvermogen 100kA
Ref.. 417343
EAN nr.
3414970395733
Motorbeveiliger MPX³ 32MA 0.63A met onderbrekingsvermogen 100kA
Kortingsgroep : I1
89,02 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Adjustment range undelayed short-circuit release | 8.2-8.2 A |
---|---|
With thermal overload protection | No |
Phase failure sensitive | No |
Switch off technique | Magnetic |
Rated operating voltage | 220-690 V |
Rated permanent current Iu | 0.63 A |
Rated operation power at AC-3, 230 V | 0.09 kW |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 0.12 kW |
Type of electrical connection of main circuit | Frame clamp |
Type of control element | Turn button |
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
---|---|
With integrated auxiliary switch | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC | 100 kA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 94 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 99.6 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER