![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417377-LEGRAND-1000.jpg)
Motorbeveiliger MPX³ 100H 55 à 75A met onderbrekingsvermogen 75kA
Componenten
Legrand
Motorbeveiliger MPX³ 100H 55 à 75A met onderbrekingsvermogen 75kA
Ref.. 417377
EAN nr.
3414970396310
Motorbeveiliger MPX³ 100H 55 à 75A met onderbrekingsvermogen 75kA
Kortingsgroep : I1
411,93 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Overload release current setting | 55-75 A |
---|---|
Adjustment range undelayed short-circuit release | 975-975 A |
With thermal overload protection | Yes |
Phase failure sensitive | No |
Switch off technique | Thermomagnetic |
Rated operating voltage | 220-690 V |
Rated permanent current Iu | 75 A |
Rated operation power at AC-3, 230 V | 22 kW |
Rated operation power at AC-3, 400 V | 37 kW |
Type of electrical connection of main circuit | Frame clamp |
Type of control element | Turn button |
---|---|
Device construction | Built-in device fixed built-in technique |
With integrated auxiliary switch | Yes |
With integrated under voltage release | Yes |
Number of poles | 3 |
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, AC | 75 kA |
Degree of protection (IP) | IP20 |
Height | 165 mm |
Width | 70 mm |
Depth | 171 mm |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische gids
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER