-
Band width
-
Suitable for BNC plug
-
Transparent
-
Bundle diameter
-
Bundle diameter
-
Length belt/tape/tie
-
Length belt/tape/tie
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Suitable for D-Sub plug
-
Type of connector
-
Type of connector
-
Material
-
Tie thickness
-
Suitable for F-compression plug
-
Material quality
-
Material quality
-
Suitable for F plug
-
Fluorescent
-
Min. tensile strength
-
Category
-
Category
-
Suitable for LSA plus
-
Special tool necessary
-
Special tool necessary
-
Suitable for RJ plug
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for round cable
-
Model
-
Model
-
Suitable for low current connector
-
Mounting temperature
-
Suitable for flat cable
-
Suitable for ST plug
-
Detectable
-
Band closure
-
Suitable for solid conductors
-
Suitable for SC plug
-
Suitable for SMA plug
-
Suitable for LC plug
-
Suitable for MT-RJ plug
-
Type of fastening
-
UV-stable according to ASTM D6779
-
With interlock device
-
AWG-range
-
With cutting device
-
With strip function
-
Text strip
-
Solvable fastener
-
VG approval
-
MIL approval
-
Operating temperature
-
Operating temperature
-
UL approval
-
Inflammability class of insulation material according to with UL94
-
Screened
-
Colour
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
-
Connection type
-
Connection type
-
Cable tie suitable with
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-051709-WEB-R.jpg)
Krimptang voor RJ10-RJ11-RJ12 en RJ45
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051703_pw_94063.jpg)
RJ45 plug 9 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/20-03-2024/05-15/LG-051706-WEB-R.jpg)
Mof (knikbeschermingstule) voor RJ 45 steker en ronde kabel zwart.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051703-LEGRAND-1000.jpg)
RJ45 plug 8 contacten, breedte 11.70mm, categorie 3, 4 en 5e. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051702-LEGRAND-1000.jpg)
RJ12 plug 6 contacten, breedte 9.65, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/051701-LEGRAND-1000.jpg)
RJ11 plug 4 contacten, breedte 9.65mm, categorie 3 en 4. Vergulde contacten 1,2 µm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/033188-LEGRAND-1000.jpg)
Klittenband met lus rood - afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/033189-LEGRAND-1000.jpg)
Klittenband met lus groen afmetingen 16 x 300 mm - maximum kabeldiamter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/033187-LEGRAND-1000.jpg)
Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 300 mm - maximum klemdiameter 80 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/033185-LEGRAND-1000.jpg)
Klittenband met lus rood afmetingen 16 x 150 mm - maximum kabeldiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/033184-LEGRAND-1000.jpg)
Klittenband met lus zwart - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/033186-LEGRAND-1000.jpg)
Klittenband met lus groen - afmetingen 16 x 150 mm - maximum klemdiameter 35 mm - te bevestigen met schroeven of klinknagels
Exclusief BTW