![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078772-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic HD15 fem soldeerverbinding 1module wit
Schakelmateriaal
Legrand
Mosaic HD15 fem soldeerverbinding 1module wit
Ref.. 078772
EAN nr.
3245060787721
Mosaic HD15 connector female soldeerverbinding 1module wit. Voor de overdracht van analoge videostromen met hoge resolutie tussen een bron (computer) en een compatibele ontvanger (plasma, LCD, beeldprojector...).
Kortingsgroep : J1
33,56 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Assembly arrangement | Basic element with central cover plate |
---|---|
Utilization | D-Sub 15-pole |
With dust cover | No |
With hinged lid | No |
Outlet direction | Straight |
Imprintable label | Without indication field |
With imprint | No |
Mounting method | Surface mounted |
Material | Plastic |
Material quality | Thermoplastic |
Antimicrobial treatment | No |
Surface finishing | Matt |
Colour | White |
---|---|
Transparent | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
Number of modules (module system) | 1 |
Suitable for number of connectors | 1 |
Shielded housing | No |
Suitable for degree of protection (IP) | IP41 |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Device width | 22.5 mm |
Device height | 45 mm |
Operating / setting temperature | -5-50 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |