![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/06/LG-067686L-WEB-R.jpg)
Mosaic easyled wit 230V verlichte functie-grijze behuizing
Schakelmateriaal
Legrand
Mosaic easyled wit 230V verlichte functie-grijze behuizing
Ref.. 067686L
EAN nr.
3414971574953
Mosaic easyled wit 230V verlichte functie-grijze behuizing
Kortingsgroep : J1
9,45 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Transformer integrated | No |
---|---|
With integrated voltage decreasing resistor | Yes |
With light source | Yes |
With integrated diode | Yes |
Lamp holder | None |
Rated voltage Ue at AC 50 Hz | 230-230 V |
Rated voltage Ue at AC 60 Hz | 230-230 V |
Voltage type for actuating | AC |
Lamp type | LED |
Connection type auxiliary circuit | Flat plug-in connection |
Colour light source | White |
---|---|
Type of fastening | Front fastening |
Width | 7 mm |
Height | 36.5 mm |
Depth | 22.4 mm |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Operating / setting temperature | -5-35 °C |
Storage temperature | -10-70 °C |
Stress test conformity (1000V) | No |
Halogen free | Yes |
Documentatie
SELECTEER