![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/07/078617-LEGRAND-1000.jpg)
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xSC MM incl. 1x duplex SC coupler
Schakelmateriaal
Legrand
Mosaic 2mod WCD glasvezel t.b.v. 2xSC MM incl. 1x duplex SC coupler
Ref.. 078617
EAN nr.
3245060786175
Mosaic 2moduuls wandcontactdoos wit glasvezel t.b.v. 2xSC incl. 1x duplex SC MM coupler. Push-Pull-aansluiting. Voor aansluiting van twee Multimode vezels uitgerust met SC connector, met transp.merktekenhouder. Incl beschermdopjes.
Kortingsgroep : M1
29,38 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Surface mounting | Yes |
---|---|
Flush-mounted installation | Yes |
Duct installation | No |
Floor box/subfloor mounted | No |
Type of fastening | Engage (snap) |
With bus/coupling | Yes |
Number of buses/couplings | 2 |
Type of connector | SC |
Colour | White |
Centre plate | No |
With cover frame | No |
With label space | Yes |
Cable strain relief | No |
Wire stock | No |
---|---|
Outlet direction | Downwards |
Dust protection cap | Shutter |
Device width | 45.05 mm |
Device depth | 30.7 mm |
Device height | 45.05 mm |
Degree of impact strength (IK) | IK04 |
Degree of protection (IP) | IP21 |
Operating / setting temperature | -40-85 °C |
Storage temperature | -40-85 °C |
Antimicrobial treatment | No |
Label space/information surface | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
SELECTEER