![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Montagevoet tbv opvoerzuil
Opvoerzuil
Legrand
Montagevoet tbv opvoerzuil
Ref.. 8460051
EAN nr.
8714161021980
Montagevoet tbv opvoerzuil. Geschikt voor directe montage op de opening in de vloergoot of buizendoos. Voet is voorzien van trekontlastingen. Mogelijkheid tot klikken van 8 lasklemmen.
Kortingsgroep : B
37,57 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Plastic |
---|---|
Halogen free | Yes |
With connection space | Yes |
Colour | Black |
---|---|
RAL-number | 9005 |