Montagestrip flexibel ED1100 B18 D4 Thvz
Cablofil
CABLOFIL
Montagestrip flexibel ED1100 B18 D4 Thvz
Ref.. CM558203
EAN nr.
3599075582032
Montagestrip flexibel ED1100 B18 D4 Thvz
Kortingsgroep : H
40,53 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Length | 1100 mm |
---|---|
Suitable for circuit integrity | No |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Hot-dip galvanized |
---|---|
Colour | Zinc |
Storage temperature | -20-120 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER