Montagesleutel EDRNK. Om klikkoppeling EDRN ref.nr.CM558241 vast te zetten.
Cablofil
CABLOFIL
Montagesleutel EDRNK. Om klikkoppeling EDRN ref.nr.CM558241 vast te zetten.
Ref.. CM558260
EAN nr.
3599075582605
Montagesleutel EDRNK. Om klikkoppeling EDRN ref.nr.CM558241 vast te zetten.
Kortingsgroep : H
24,41 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Stainless steel, pickled | No |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
---|---|
Colour | Zinc |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER