![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/CABLOFIL/55/CM-558091-1000.jpg)
Montageset CE25 Elvz, te gebruiken met schroefkoppeling D275 ref.nr.CM558221.
Cablofil
CABLOFIL
Montageset CE25 Elvz, te gebruiken met schroefkoppeling D275 ref.nr.CM558221.
Ref.. CM558091
EAN nr.
3599075580915
Montageset CE25 Elvz, te gebruiken met schroefkoppeling D275 ref.nr.CM558221.
Kortingsgroep : H
2,08 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Continuous |
---|---|
Material | Steel |
Material quality | Other |
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
Suitable for flange thickness | 3.6-5.9 mm |
Bore diameter | 7 mm |
Permitted net load | 5 N |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER