-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Plate height
-
Material
-
Plate width
-
Material
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Plate width
-
Material quality
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
Model
-
Surface protection
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
Montageplaat meervoudige steekverbinding P31+/GLO-4 sdz
Exclusief BTW
Montagepl.univ. Sdz B202+kabeldoorvoer. Geschikt voor trekontlasting
Exclusief BTW
Universele montageplaat voor Mosaic, 4 modules, bijv: 2x RJ45 + 1xWCD
Exclusief BTW
Montageplaat universeel P31+ Thvz
Exclusief BTW
Montagebeugel universeel P31+ JOKER Sdz
Exclusief BTW
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 105x105mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW
P31+ snelmontageplaat kabelgoot H60 Sdz. Geschikt voor Plexo dozen- schroefloos klemmen- horizontaal te buigen.
Exclusief BTW
Montageplaat universeel P31+ Sdz
Exclusief BTW
Montageplaat enkelvoudig, steekverbinding P31+ Sdz
Exclusief BTW
Plexo P31+ Kit, adapter met lasdoos 80x80mm. Geschikt als montageplaat met klikbevestiging voor kabelgoot of monteerbaar op de muur.
Exclusief BTW
Buishouder Sdz voor kabelgoot H=60mm. Bevestigen met kraagschroef en -moer ref.nr.8200100+8200200.
Exclusief BTW