Montageplaat XL3 800/4000 voor max.2x DPX-IS250 schakelaar vert. pos.
Installatiekasten
Legrand
Montageplaat XL3 800/4000 voor max.2x DPX-IS250 schakelaar vert. pos.
Ref.. 020605
EAN nr.
3245060206055
Montageplaat XL³ 800/4000 voor DPX-IS250 schakelaar verticaal gepositioneerd - aansluiting voorzijde. Bevestiging direct op de functionele montagestijlen.
Kortingsgroep : N2
81,68 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 300 mm |
---|---|
Width | 600 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER