![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020612_pw_141980.jpg)
Montageplaat XL3 3xDPX250/360 36modules
Installatiekasten
Legrand
Montageplaat XL3 3xDPX250/360 36modules
Ref.. 020670
EAN nr.
3245060206703
Montageplaat XL³ voor DPX250/360 36modules. Voor vast gemonteerde DPX(-I) vermogenautomaten aan de voorzijde aangesloten. Bevestiging direct op de functionele montagestijlen.
Kortingsgroep : N2
80,94 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 850 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Lacquered |
---|---|
Perforated | Yes |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017
(0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075
(0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074
(0.59 Mo)
SELECTEER