Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Montageplaat voor net-noodomschakelaar voor 2 DPX³ 125HP

Vermogensschakelaar Legrand

Montageplaat voor net-noodomschakelaar voor 2 DPX³ 125HP

Ref.. 423825 EAN nr. 3414971915992

Montageplaat voor net-noodomschakelaar voor 2 DPX³ 125HP

Kortingsgroep : I2
73,38 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Device fitting Other
Function Other
Width in number of modular spacings 2
Number of contacts as normally open contact 0
Number of contacts as normally closed contact 0
Number of contacts as change-over contact 0
Number of fault-signal switches 0
Voltage type AC
With auto test for earth leakage function No
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) 8
Suitable for max. current main contact unit 125 A
Width 2 mm
Height 290 mm
Depth 315 mm
Degree of impact strength (IK) Not applicable
Degree of protection (IP) Not applicable
Operating / setting temperature -20-70 °C
Storage temperature -20-70 °C
Electric supplying direction Not applicable
Terminal marking indication No
Stress test conformity (1000V) No
Colour Other
Halogen free Yes
Connection type Not applicable
Label space/information surface No
Connected object No
Application store for download Not applicable

Documentatie

2 Document(s)
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
423825.dwg dwg (0.41 Mo)