![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036055-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat vol verzinkt voor behuizing Atlantic en Marina H500 B400
Industriële kasten
Legrand
Montageplaat vol verzinkt voor behuizing Atlantic en Marina H500 B400
Ref.. 036055
EAN nr.
3245060360559
Montageplaat vol verzinkt voor behuizing Atlantic en Marina H500 B400
Kortingsgroep : N1
55,33 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 500 mm |
---|---|
Width | 400 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER