![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/036052-LEGRAND-1000.jpg)
Montageplaat vol verzinkt voor behuizing Atlantic en Marina H400 B300
Industriële kasten
Legrand
Montageplaat vol verzinkt voor behuizing Atlantic en Marina H400 B300
Ref.. 036052
EAN nr.
3245060360528
Montageplaat vol verzinkt voor behuizing Atlantic en Marina H400 B300
Kortingsgroep : N1
27,79 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Height | 400 mm |
---|---|
Width | 300 mm |
Material | Steel |
Surface protection | Galvanized |
---|---|
Perforated | No |
Halogen free | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
1 Document(s)
PEP
SELECTEER